SPB2 40 ED-65 SC050

N. articolo: 10.01.06.03412
Ventosa a soffietto (rotonda) 2,5 pieghe per la dinamica sui carton- aggi&imballagi con stab. intrinseca
Dimensione: 40
Materiale aspiratore: Elastodur
Durezza del materiale: 65 °Sh
Numero pieghe: 2.5
SPB2 40 ED-65 SC050
Attributo Valore
d 11 mm
d1 17,3 mm
d2 22,9 mm
D1 42,2 mm
Dk 22,5 mm
Dmax(S) 44,5 mm
Ds 41,3 mm
H 45 mm
H2 7 mm
H3 9,9 mm
Z (Corsa) 25 mm