Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Aspiratore piatto (tondo) in all'usura dei pezzi in lavorazione
Dimensione | 30 |
Materiale aspiratore | Silicone SI-HD |
Durezza del materiale [Shore A] | 65 Shore A |
A partire da questo momento l’articolo non può essere più ordinato.
Articolo alternatico (vedi immagine):
BCG 30 SI-HD-65 SC085
Attributo | Valore |
---|---|
d2 | 17 mm |
Dmax(S) | 31,50 mm |
Ds | 30,20 mm |
H | 14,50 mm |
Z (Corsa) | 2,80 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Materiale aspiratore | Silicone SI-HD |
Durezza del materiale [Shore A] | 65 Shore A |
Note sull’ordine: FLSA 30 SI-HD-65