DI-PL 1234x128 3R18 LL-20x7 O20 KE

N. articolo: 10.01.38.00193
Piastra di tenuta (FXP/FMP)
Lunghezza L: 1234 mm
Larghezza B: 128 mm
Disposizione: 3 file, 18mm
Misura celle: Slot 20x7mm
Tipo di Materiale:
Gomma O, Altezza 20 mm
con: Nastro da un lato
Peso: 0.175 kg
    • Attualmente non ci sono dati CAD disponibili per questo articolo. Si prega di contattare il proprio referente locale.