ROB-SET FXCB KUKA SPB2

Numero articolo: 10.01.43.00129

Sistema per il vuoto completo da collegare ai robot leggeri

conpresa ad area FXCB
perKUKA
Tipoiiwa 7,14
ModelloInterruttore PNP
Valvola di controlloAperto senza corrente
ROB-SET FXCB KUKA SPB2
Attributo Valore
B 123,20 mm
B1 159 mm
H 158 mm
H1 164 mm
H2 47 mm
L 297 mm
L1 331 mm
L2 114,40 mm
L3 102 mm
dn 10 mm
Attributo Valore
Peso 2,20 kg
Capacità di aspirazione (max.) 525,90 l/min
N° celle di aspirazione 15
Capacità di carico (verticale) 80 N
Carico massimo (orizzont.) 350 N
per KUKA
Famigilia de prodotti ROB-SET-FXCB


A seconda delle regione, possono variare le caratteristiche tecniche del tipo di robot. La compatibilità indicata del set si riferisce ai modelli più comuni in uso in Europa.
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Lingua

Tiếng Việt
La documentazione è disponibile anche in inglese.

Documenti

Lingua

Note sull’ordine: ROB-SET FXCB KUKA SPB2

Il set per la manipolazione FXCB viene fornita non montata. La fornitura è costituita da:

  • Sistema di presa ad area FXCB
  • Modulo flangia MOD-FLAN (opzionale)
  • Cavo di connessione ASK-B
  • Chiavetta USB con software (opzionale)

Parti di ricambio disponibili: modulo flangia MOD-FLAN (opzionale), cavo di connessione ASK-B, stagnola anteriore MASK-FOL, valvola elettromagnetiche EMV, piastra di tenuta DI-PL, silenziatore SD

 

Accessori disponibili: tubo flessibile aria compressa a vuoto VSL