SEP HV 2 16 22 S

N. articolo: 10.02.01.01410
Set per il vuoto eiettore in linea
Forma: Depressione elevata
Numero dei punti: 2
Misura ugello: 1,6 mm
Diametro foro: 22 mm
Forma: Con valvola di sicurezza
Grado evacuazione: 90 %
Zona pressione (press. di esercizio):
2,0 ... 6,0 bar
Pressione ottimale: 4 bar
Capacità di aspirazione (max):
152.6 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 103 l/min
SEP HV 2 16 22 S
Attributo Valore
D1 10,8 mm
D2 21,8 mm
L1 8 mm
L2 67,5 mm
L3 92 mm