SEC-400 A2

N. articolo: 10.02.01.01620
Eiettore di trasporto per pezzi particolarmente porosi
Capacità di aspirazione (max):
135 m³/h
SEC-400 A2
Attributo Valore
D 84 mm
D1 75 mm
D2 52 mm
G2 G3/8"-F
G3 M4-F
L 35 mm
L1 95 mm
LG3 14 mm
X1 72 mm