EJEK-PL SMP(i)15..30/SCP(i)20..30

N. articolo: 10.02.02.00728
Piastra cieca eiettore
Lunghezza L: 38 mm
Larghezza B: 22 mm
Altezza H: 8 mm
per: SMP(i) 15..30/SCP(i) 20..30
Attributo Valore
B 22,00 mm
G1 M4-IG
H 8,00 mm
L 38,00 mm
X1 30,0 mm