SCP 30 FS

Numero articolo: 10.02.02.00908

Eiettore compatto con funzionalità integrata

Diametro ugello3 mm
Capacità di aspirazione200 l/min
Consumo d'aria (aspir.)420 l/min
Campo di pressione (press. di esercizio)5,0 ... 6,0 bar
Valvola di controlloControllo esterno
SCP 30 FS
Attributo Valore
B 22 mm
d 5,50 mm
G1 G1/4"-IG
G2 G3/8"-IG
H 54 mm
H1 127,50 mm
H2 73,50 mm
H3 20,10 mm
L 112,50 mm
L2 37,50 mm
X1 49,50 mm
X2 69,50 mm
Y1 12 mm
Attributo Valore
Diametro ugello 3 mm
Grado evacuazione 85 %
Capacità di aspirazione 200 l/min
Valvola di controllo Controllo esterno
Capacità di aspirazione (max.) 7,06 cfm
Famigilia de prodotti SCP


Nota: La tensione di alimentazione per i vacuostati e per le valvole elettromagnetiche è pari a 24V DC Consumo d'aria: Con pressione di esercizio ottimale Diametro interno tubo: Max. 2 m lunghezza
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Lingua

Tiếng Việt
La documentazione è disponibile anche in inglese.

Documenti

Lingua

Note sull’ordine: SCP 30 FS

L'eiettore compatti SCP-FS viene fornito come prodotto finito per connessione (senza cavo di connessione).