Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Eiettore compatto con Condition Monitoring, con funzione Power per lo scarico et funzione digitale
Diametro ugello | 3 mm |
Valvola di controllo | Chiuso senza corrente |
Allacciamento elettrico | Connectore M12, 8 pol |
Comunicazione | IO-Link (Class A) |
Capacità di aspirazione | 220 l/min |
Consumo d'aria (aspir.) | 380 l/min |
Campo di pressione (press. di esercizio) | 3,0 ... 6,0 bar |
Max.vuoto | -850 mbar |
Livello sonoro libero | 72 dB(A) |
Tipo di protezione IP | IP 65 |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 39 mm |
B2 | 6,80 mm |
d | 5,50 mm |
G1 | G3/8"-IG |
G2 | M12x1-AG |
G3 | M5-IG |
H | 108 mm |
H1 | 160 mm |
H2 | 54 mm |
H3 | 6 mm |
H4 | 26 mm |
L | 210 mm |
L2 | 5 mm |
L3 | 97 mm |
L4 | 35,50 mm |
X1 | 89 mm |
X2 | 42 mm |
Y1 | 10 mm |
Y2 | 24 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Diametro ugello | 3 mm |
Grado evacuazione | 85 % |
Capacità di aspirazione | 220 l/min |
Capacità di aspirazione | 13,20 m³/h |
Capacità di aspirazione (max.) | 7,77 cfm |
Consumo d'aria (aspir.) | 380 l/min |
Consumo d'aria (aspir.) | 22,80 m³/h |
Consumo d'aria (aspir.) | 13,42 cfm |
Livello sonoro libero | 72 dB(A) |
Campo di pressione (press. di esercizio) | 43,5 ... 87,0 |
Campo di pressione (press. di esercizio) | 3,0 ... 6,0 bar |
Consumo d'aria scar. max. | 320 l/min |
Diametro int. tubo per aria compressa | 8 mm |
Diametro int. tubo per vuoto | 9 mm |
Valvola di controllo | Chiuso senza corrente |
Peso | 0,91 kg |
Temp. ambiente | 0 ... 50 °C |
Famigilia de prodotti | SXMPi |
Note sull’ordine: SXMPi 30 NC H M12-8
L'eiettore compatto SXPi / SXMPi viene fornito come prodotto finito per connessione (senza cavo di connessione).
Accessori disponibli: cavo di connessione, piastra di base, tester eiettore