SCPi-FS 25 NO RP M12-5

Numero articolo: 10.02.02.05440

Eiettore compatto scarico

Misura ugello2,5 mm
Capacità di aspirazione185 l/min
Consumo d'aria (aspir.)290 l/min
Livello sonoro libero77 dB(A)
Campo di pressione (press. di esercizio)4,0 ... 7,0 bar
Max.vuoto-850 mbar
Valvola di controlloAperto senza corrente
Allacciamento elettricoConnettore M12, 5 pol
Tipo di protezione IPIP 65 (con connettore)
ModelloControllo pneumatico
SCPi-FS 25 NO RP M12-5
Attributo Valore
B 22,80 mm
d 6,40 mm
d1 5,50 mm
G1 G1/4"-IG
G2 G3/8"-IG
G3 M12x1-AG
G4 M4-IG
G5 G1/8"-IG
H 170 mm
H1 98 mm
H2 60 mm
H3 87,50 mm
H4 76 mm
H5 127,50 mm
L 118 mm
L1 126,50 mm
L2 112,50 mm
L3 67,50 mm
L4 36,75 mm
X1 27,50 mm
X2 14 mm
X3 58 mm
Y2 30 mm
Y3 10 mm
Attributo Valore
Diametro ugello 2,50 mm
Capacità di aspirazione 185 l/min
Capacità di aspirazione 11,10 m³/h
Capacità di aspirazione (max.) 6,53 cfm
Max.vuoto -25,10 inHg
Grado evacuazione 85 %
Consumo d'aria (aspir.) 290 l/min
Consumo d'aria (aspir.) 17,40 m³/h
Consumo d'aria (aspir.) 10,24 cfm
Consumo d'aria scar. max. 310 l/min
Consumo d'aria scar. max. 10,95 cfm
Campo di pressione (press. di esercizio) 4,0 ... 7,0 bar
Campo di pressione (press. di esercizio) 58,0 ... 101,5
Diametro int. tubo per aria compressa 6 mm
Diametro int. tubo per vuoto 9 mm
Livello sonoro libero 77 dB(A)
Valvola di controllo Aperto senza corrente
Peso 0,62 kg
Temp. ambiente 5 ... 50 °C
Famigilia de prodotti SCPi
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Lingua

Tiếng Việt
La documentazione è disponibile anche in inglese.

Documenti

Lingua

Note sull’ordine: SCPi-FS 25 NO RP M12-5

L'espulsore compatto SCPb / SCPi FS RP viene fornito come prodotto pronto per il collegamento (senza cavo di collegamento).

Pezzi di ricambio disponibili: Silenziatore

Accessori disponibili: Cavo di collegamento