EVE-TR-X 80 AC3 IE3-TYP2 VBV

Numero articolo: 10.03.01.00330

Pompa a secco c pot. di aspirazione costante, robusta e senza manutenz. per funzionamento continuo

Tipo correnteCorrente trifase
tensione a 60HzYY230/Y460V ±10%
tensione a 60Hz optD208V ±10% (o. IE3)
Capacità di aspirazione (60 Hz)78,5 m³/h
Vuoto (60Hz)-900 mbar
Versione designIE3:US/CAN
conValvola limitatrice di vuoto
Potenza nomin. 60 Hz2,6 kW
PermessoUL/CSA
Peso86 kg
PermessoUL/CSA
EVE-TR-X 80 AC3 IE3-TYP2 VBV
Attributo Valore
B 353 mm
B2 46 mm
d 12 mm
G3 G1"-IG
G5 M8-IG
H 328 mm
L 747 mm
L2 96 mm
X1 326 mm
Y1 190 mm
Y2 95 mm
Attributo Valore
Capacità di aspirazione (60 Hz) 78,50 m³/h
tensione a 60Hz
Potenza nomin. 60 Hz 2,60 kW
Peso 86 kg
Tipo di protezione IP IP 55
Tipo corrente AC3
Famigilia de prodotti EVE-TR-X


Livello sonoro in ossequio a DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervallo die 1 m, a medio regime, entrambi i lati derivati
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Lingua

Pусский
Slovenščina
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Tiếng Việt
La documentazione è disponibile anche in inglese.

Documenti

Lingua

Note sull’ordine: EVE-TR-X 80 AC3 IE3-TYP2 VBV

La pompe a vuoto a secco EVE-TR-X viene fornita come prodotto finito per connessione.

 

Parti di ricambio disponibili: cartuccia filtro, set di parti soggette ad usura

Accessori disponibli: valvola regolazione vuoto