Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Pompa a vuoto lubrificata con massimo livello di vuoto, senza manutenzione
Tipo corrente | Corrente trifase |
Livello sonoro 50 Hz | 70 dB(A) |
con | Filtro |
Capacità di aspirazione (50 Hz) | 165 m³/h |
Potenza nomin. 50 Hz | 4 kW |
tensione a 50Hz | 230/400V AC3 |
Peso | 140 kg |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 542 mm |
B2 | 94 mm |
G2 | G2-1/2"-IG |
G3 | G2"-IG |
G5 | M10-IG |
H | 418 mm |
H1 | 680 mm |
H2 | 240 mm |
L | 890 mm |
L2 | 253 mm |
X1 | 243 mm |
X2 | 430 mm |
X3 | 40 mm |
Y1 | 305 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Max.vuoto | -980 mbar |
Max.vuoto | -28,94 inHg |
Capacità di aspirazione (50 Hz) | 165 m³/h |
tensione a 50Hz | 230/400V AC3 |
Potenza nomin. 50 Hz | 4 kW |
Livello sonoro 50 Hz | 70 dB(A) |
Peso | 140 kg |
Tipo di protezione IP | IP 55 |
Tipo corrente | AC3 |
Famigilia de prodotti | EVE-OG |
Note sull’ordine: EVE-OG 165 AC3 F
La pompa a vuoto lubrificata EVE-OG viene fornita come prodotto finito per connessione.
Parti di ricambio disponibili: cartuccia filtro tondo, lubrificante (olio), kit di manutenzione (set parti soggette ad us. pompa)
Accessori disponibli: salvamotore, manometro per resistenza da filtro (manometro di pressione)