Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Serbatoio per vuoto
Accumulatore volume | 5 l |
Altezza H | 120 mm |
Funzione supplementare | Manometro, valvola, filtro |
A partire da questo momento l’articolo non può essere più ordinato. Per trovare un’alternativa adeguata, potrete rivolgervi al vostro contatto locale presso +49 7443 2403-102 o customercenter@schmalz.de
Attributo | Valore |
---|---|
B | 110 mm |
B1 | 185 mm |
d | 9 mm |
G1 | G3/8"-IG |
G2 | G3/8"-IG |
H | 120 mm |
H1 | 180 mm |
L | 550 mm |
X1 | 530 mm |
Y1 | 80 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Accumulatore volume | 5 l |
Peso | 8 kg |
Famigilia de prodotti | VOL |
Note sull’ordine: VOL 5
Il serbatoio a vuoto VOL viene fornito come prodotto finito per connessione.
Parti di ricambio disponibili: cartuccia filtro