VZ-TR 10 AC3 15 GMS

Numero articolo: 10.03.04.00173

Centrale vuoto con pompa a secco e serbatoio

Capacità di aspirazione10 m³/h
Tensione230/400V ±10%
Accumulatore volume15 l
conCircuito regolato del motore
VZ-TR 10 AC3 15 GMS
Attributo Valore
B 400 mm
B1 490 mm
d 11 mm
G2 G3/4"-IG
H 440 mm
L 430 mm
L1 430 mm
X1 280 mm
Y1 360 mm
Attributo Valore
Max.vuoto -850 mbar
Tensione 230/400V ±10%
Potenza motore 0,37 kW
Accumulatore volume 15 l
Capacità di aspirazione 10 m³/h
Tipo di protezione IP IP 44
Peso 38,50 kg
Max.vuoto -25,10 inHg
Famigilia de prodotti VZ
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Lingua

Tiếng Việt
La documentazione è disponibile anche in inglese.

Documenti

Lingua

Note sull’ordine: VZ-TR 10 AC3 15 GMS

La centrale a vuoto VZ viene fornita come prodotto finito per connessione.

 

Parti di ricambio disponibili: cartuccia filtro di aria, cartuccia filtro dell'olio

Accessori disponibli: cartuccia filtro per serbatoio per vuoto