EMV 10 24V-DC 3/2 NO

N. articolo: 10.05.01.00070
Valvola elettromagnetica EMV per il controllo diretto del vuoto/dell'aria compressa
Diametro nominale: 10 mm
Tensione: 24V - corrente conti
Funzione: valvola di distribuz. 3/2
Controllo: Aperto senza corrente
Filetto di colleg: G1/2"-IG
Potenza assorbita (DC): 32 W
EMV 10 24V-DC 3/2 NO
Attributo Valore
B 62 mm
B1 98,5 mm
d 7 mm
D 80 mm
G1 G1/2"-IG
G2 G1/2"-IG
G3 G1/2"-IG
H 79 mm
H1 108 mm
L 166,5 mm
L1 174,5 mm
X1 117,5 mm
Y1 30 mm