EMVP 15 24V-DC 3/2 IMP

Numero articolo: 10.05.02.00147

Valvola elettromagnetica EMVP per vuoto, a comando pneumatico

Diametro nominale15 mm
Tensione DC24V - DC
Funzione valvoaValvola di distribuzione 3/2
Valvola di controlloDoppia valvola pilota
Filetto di collegG1/2"-IG
Campo di pressione (press. di esercizio) bar
Portata nominale20 m³/h
Peso0,55 kg
EMVP 15 24V-DC 3/2 IMP
Attributo Valore
B 75 mm
B2 37,50 mm
d 6,50 mm
D 80 mm
G1 G1/2"-IG
G2 G1/2"-IG
G3 G1/2"-IG
G4 G1/8"-IG
H 143,60 mm
H1 152,10 mm
H2 22,50 mm
L 75 mm
L1 111,50 mm
X1 63 mm
Y1 32,50 mm
Attributo Valore
Diametro nominale 15 mm
Portata nominale 20 m³/h
Valvola di controllo Doppia valvola pilota
Portata nominale 333 l/min
potenza assorbita DC 5 W
Tensione DC 24V - DC
Orario di chiusura 110 ms
Peso 0,55 kg
Famigilia de prodotti EMVP
EMVP 15 24V-DC 3/2 IMP
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Lingua

Tiếng Việt
La documentazione è disponibile anche in inglese.

Documenti

Lingua

Note sull’ordine: EMVP 15 24V-DC 3/2 IMP

La valvola elettromagnetica EMVP viene fornita come prodotto finito per connessione.

 

Accessori disponibli: filtro di ventilazione, cavo di collegamento per valvola elettromagnetica, presa M12