SVN G1/4-AG N018

N. articolo: 10.05.03.00054
Nipplo di raccordo con valvola idraulica integrata
Filettatura G1: G1/4"-AG
Apert. chiave SW1: 17 mm
Nipplo: N 018
SVN G1/4-AG N018
Attributo Valore
D 14 mm
D2 9 mm
G1 G1/4"-AG
L 5 mm
L1 29 mm
LG1 11 mm
SW1 17 mm