VFT G1/2-IG 100

N. articolo: 10.07.01.00126
Filtro a tazza per vuoto con alloggiamento trasparente e filtro sostituibile
Attacco: G1/2"-IG
Forma: Lunga elemento filtrante
Portata nominale: 19.2 m³/h
Finezza filtro: 100 µm
VFT G1/2-IG 100
Attributo Valore
D 48,5 mm
G1 G1/2"-IG
H 101 mm
H1 88 mm
L 77,2 mm