VSL 48-40 PVC-PS

N. articolo: 10.07.09.00011
Tubo flessibile per i sistemi di vuoto e aria compressa
Diametro esterno D: 48 mm
Diametro interno d: 40 mm
Lunghezza (max): 50 m
Materiale: PVC, con spirale in PVC
Raggio posa (min): 70 mm
Zona pressione (press. di esercizio):
-0,49 ... 1,00 bar
Temp. ambiente: -20 ... 70 °C
VSL 48-40 PVC-PS
Attributo Valore
d 40 mm
D 48 mm