STV-W G1/8-AG 8

N. articolo: 10.08.02.00160
Raccordo a innesto angolare, orientabile
Filettatura G1: G1/8"-AG
Diametro est tubo fless: 8 mm
Materiale: Ottone nichelato
Temp. ambiente: -20 ... 80 °C
STV-W G1/8-AG 8
Attributo Valore
d 8 mm
G1 G1/8"-AG
dn 5,5 mm
D1 14,6 mm
H 13,7 mm
H1 21,8 mm
L 24 mm
L1 32 mm
LG1 5,7 mm
SW1 13 mm
SW3 16 mm