HTR-STA 47 1N D10/16 FL

N. articolo: 10.08.03.00085
Supporto per montaggio flessibile aste a molla/ventose su profili
Lunghezza L: 47 mm
Collegamento traverse: Linguetta
Integrazione ventose, aste a molla:
Contorno D10 e D16
Forma: piatto
HTR-STA 47 1N D10/16 FL
Attributo Valore
B 67 mm
B1 58 mm
B2 53 mm
d 17 mm
d1 10,5 mm
H 3 mm
L 47 mm
L1 9 mm