Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Elemento riduttore con esagono
Filettatura G1 | G3/8"-AG |
Filettatura G2 | G1/4"-IG |
Materiale | Ottone |
Superficie | nichelato |
Lunghezza L | 5 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
G1 | G3/8"-AG |
G2 | G1/4"-IG |
L | 5 mm |
LG1 | 8,50 mm |
LG2 | 15 mm |
SW1 | 19 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Materiale | Ottone |
Peso | 12,50 g |
Note sull’ordine: RED-STK G3/8-AG G1/4-IG MS-VN
Gli accessori per i raccordi a vite sono forniti nella versione desiderata.