RED-NIP-S G1/2-AG G1/4-AG MS V

N. articolo: 10.08.05.00140
Nipplo di riduzione con esagono
Filettatura G1: G1/2"-AG
Filettatura G2: G1/4"-AG
Lunghezza L: 6 mm
Materiale: Ottone
Superficie: nichelato
RED-NIP-S G1/2-AG G1/4-AG MS V
Attributo Valore
dn 7,5 mm
G1 G1/2"-AG
G2 G1/4"-AG
L 6 mm
LG1 12 mm
LG2 10 mm
SW1 24 mm