STV-T G1/8-AG 8

N. articolo: 10.09.02.00041
Raccordo a innesto a T
Filettatura G1: G1/8"-AG
Diametro est tubo fless: 8 mm
Lunghezza L: 48.7 mm
Materiale: Ottone
Superficie: nichelato
STV-T G1/8-AG 8
Attributo Valore
d 8 mm
G1 G1/8"-AG
dn 5,5 mm
D1 14,1 mm
H 15 mm
H1 22 mm
L 48,7 mm
LG1 5,5 mm
SW1 13 mm