SBP 05 S01 SDA

Réf. article: 10.02.01.00563
Ejecteur de base pour une utilisation universelle robuste et léger
Diamètre de buse: 0,5 mm
avec: silencieux axial
Degré d'évacuation: 85 %
Raccord: Flexible D4(1)-D4(2)
Pression optimale: 4.5 bar
Capacité d'aspiration (max): 8 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
13.5 l/min
SBP 05 S01 SDA
Attribut Valeur
B 10 mm
d 4,2 mm
d1 4 mm
d2 4 mm
D 9 mm
H 26 mm
H1 28 mm
H2 5,2 mm
H3 12 mm
L 45 mm
L1 71 mm
L2 18 mm
L3 2 mm
L4 12,5 mm
X1 20 mm