Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ejecteur de base pour une utilisation universelle robuste et léger
Diamètre des buses | 1,5 mm |
Fonction supplémentaire Ejecteur | Silencieux axial |
Degré d'évacuation | 85 % |
Raccord | G1/8"(1)-G1/8"(2) |
Pression optimale | 4,5 bar |
Capacité d'aspiration (max.) | 71 l/min |
Consommation d'air (en aspiration) | 105 l/min |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 15 mm |
d | 4,20 mm |
D | 14 mm |
G1 | G1/8"-F |
G2 | G1/8"-F |
H | 34 mm |
H1 | 42 mm |
H2 | 5,20 mm |
H3 | 14 mm |
L | 51,50 mm |
L1 | 102 mm |
L2 | 22 mm |
L3 | 10 mm |
L4 | 12,50 mm |
LG1 | 8 mm |
LG2 | 8 mm |
SW1 | 14 mm |
SW2 | 14 mm |
X1 | 20 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Diamètre des buses | 1,50 mm |
Degré d'évacuation | 85 % |
Capacité d'aspiration (max.) | 4,30 m³/h |
Capacité d'aspiration (max.) | 71 l/min |
Consommation d'air (en aspiration) | 6,30 m³/h |
Consommation d'air (en aspiration) | 105 l/min |
Niveau sonore libre | 72 dB(A) |
Niveau sonore d'aspiration | 65 dB(A) |
Plage de pression (press. de service) | 3,0 ... 6,0 bar |
Pression optimale | 4,50 bar |
Diamètre de tuyau int (recom.) air comp. | 4 mm |
Diamètre de tuyau int. (recom.) vacío | 6 mm |
Température de travail | 0 ... 60 °C |
Plage de pression (press. de service) | 43,5 ... 87,0 |
Capacité d'aspiration (max.) | 2,51 cfm |
Consommation d'air (en aspiration) | 3,71 cfm |
Poids | 22 g |
Famille de produit | SBP |
Consignes de commande: SBP 15 G02 SDA
L'éjecteur basique SBP est livré prêt à être raccordé.
Pièces de rechange disponibles : silencieux
Accessoires disponibles : plaque de fixation, jeu de fixation