Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Aspiratori piatti (tondi) per superfici lisce o leggermente ruvide
Dimensione | 3,5 |
Materiale aspiratore | Gomma nitrilica NBR |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Attributo | Valore |
---|---|
d | 2 mm |
d1 | 3 mm |
Dk | 4,20 mm |
Dmax(S) | 4 mm |
Ds | 3,50 mm |
H | 4 mm |
H2 | 1,50 mm |
H3 | 2,50 mm |
Z (Corsa) | 0,50 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 0,42 N |
Volume | 0,02 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 7,50 mm |
Dimensione | 3,50 |
Famiglia raccordo | N 003 |
Materiale aspiratore | Gomma nitrilica NBR |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Famigilia de prodotti | PFG |
Note sull’ordine: PFG 3.5 NBR-55 N003