PFG 6 NBR-55 N004

Numero articolo: 10.01.01.00008

Aspiratori piatti (tondi) per superfici lisce o leggermente ruvide

Dimensione6
Materiale aspiratoreGomma nitrilica NBR
Durezza del materiale [Shore A]55 Shore A
PFG 6 NBR-55 N004
Attributo Valore
d 4 mm
d1 6 mm
Dk 7,70 mm
Dmax(S) 6,50 mm
Ds 6 mm
H 6,50 mm
H2 2 mm
H3 4 mm
Z (Corsa) 1 mm


Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3
Attributo Valore
Potenza aspir. 1,20 N
Volume 0,10 cm³
Raggio volta (min) (convesso) 7,50 mm
Dimensione 6
Famiglia raccordo N 004
Materiale aspiratore Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale [Shore A] 55 Shore A
Peso 0,20 g
Famigilia de prodotti PFG


Indicazione: Forza di presa: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

Note sull’ordine: PFG 6 NBR-55 N004