PFG 10 NBR-55 N004

N. articolo: 10.01.01.00010
Aspiratori piatti (tondi) per superfici lisce o leggermente ruvide
Dimensione: 10
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 55 °Sh
PFG 10 NBR-55 N004
Attributo Valore
d 4 mm
d1 6 mm
Dk 8,7 mm
Dmax(S) 11,5 mm
Ds 10 mm
H 7,5 mm
H2 2 mm
H3 4 mm
Z (Corsa) 1,4 mm