PFG 3.5 SI-55 N003

N. articolo: 10.01.01.00024
Aspiratori piatti (tondi) per superfici lisce o leggermente ruvide
Dimensione: 3.5
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 55 °Sh
Proprietà materiali: FDA-compatibile
PFG 3.5 SI-55 N003
Attributo Valore
d 2 mm
d1 3 mm
Dk 4,2 mm
Dmax(S) 4 mm
Ds 3,5 mm
H 4 mm
H2 1,5 mm
H3 2,5 mm
Z (Corsa) 0,5 mm