PFG 15 PU-55 N005

N. articolo: 10.01.01.00051
Aspiratori piatti (tondi) per superfici lisce o leggermente ruvide
Dimensione: 15
Materiale aspiratore: Poliuretano PU
Durezza del materiale: 55 °Sh
PFG 15 PU-55 N005
Attributo Valore
d 4,5 mm
d1 7,8 mm
Dk 12,2 mm
Dmax(S) 17,5 mm
Ds 15 mm
H 8 mm
H2 2,6 mm
Z (Corsa) 1,9 mm