PFG 30 FPM-65 N007

Numero articolo: 10.01.01.00074

Aspiratori piatti (tondi) per superfici lisce o leggermente ruvide

Dimensione30
Materiale aspiratoreCaucciù fluorat FPM
Durezza del materiale [Shore A]65 Shore A
Proprietà materialiNon lascia impronte
PFG 30 FPM-65 N007
Attributo Valore
d 6 mm
d1 11 mm
Dk 15,10 mm
Dmax(S) 31,50 mm
Ds 28,80 mm
H 12 mm
H2 7 mm
Z (Corsa) 2 mm


Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3
Attributo Valore
Potenza aspir. 34 N
Volume 1,56 cm³
Raggio volta (min) (convesso) 40 mm
Dimensione 30
Famiglia raccordo N 007
Materiale aspiratore Caucciù fluorat FPM
Durezza del materiale [Shore A] 65 Shore A
Peso 3 g
Famigilia de prodotti PFG


Indicazione: Forza di presa: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

Note sull’ordine: PFG 30 FPM-65 N007