SGN 45 ECO-60 G1/4-IG

N. articolo: 10.01.01.00215
Ventosa piatta (tonda) per la movi- mentazione di pezzi con elevato contenuto chimico
Dimensione: 45
Materiale aspiratore: Epichlor ECO
Durezza del materiale: 60 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/4"-IG
SGN 45 ECO-60 G1/4-IG
Attributo Valore
Dmax(S) 50 mm
dn 5,5 mm
Ds 44,2 mm
G1 G1/4"-IG
H 47 mm
LG1 11 mm
SW1 17 mm
Z (Corsa) 5 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3