PFG 120 SI-55 N010

N. articolo: 10.01.01.00332
Aspiratori piatti (tondi) per superfici lisce o leggermente ruvide
Dimensione: 120
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 55 °Sh
Proprietà materiali: FDA-compatibile
PFG 120 SI-55 N010
Attributo Valore
d 7,3 mm
Dk 89,5 mm
Dmax(S) 124 mm
Ds 120 mm
H 23,5 mm
Z (Corsa) 6 mm