Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Aspiratore piatto (tondo)
Dimensione | 16 |
Materiale aspiratore | Silicone SI |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Attributo | Valore |
---|---|
d | 9 mm |
d1 | 12 mm |
Dk | 16 mm |
Dmax(S) | 17,50 mm |
Ds | 15 mm |
H | 12 mm |
H2 | 2 mm |
H3 | 4 mm |
Z (Corsa) | 2 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Dimensione | 16 |
Materiale aspiratore | Silicone SI |
Potenza aspir. | 6,90 N |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Volume | 0,61 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 15 mm |
Numero pieghe | 0 |
Peso | 1,10 g |
Famigilia de prodotti | SGA |
Note sull’ordine: SGA 16 SI-55 N029