Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Aspiratore piatto (ovale) per pezzi lunghi e arcuati
Dimensioni (LxB) | 4 x 2 |
Materiale aspiratore | Gomma nitrilica NBR |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Attributo | Valore |
---|---|
Bmax(S) | 2,50 mm |
Bs | 2 mm |
d | 1,50 mm |
dn | 1,20 mm |
Dk | 6 mm |
Lmax(S) | 4,50 mm |
Ls | 4 mm |
H | 6 mm |
H2 | 1,50 mm |
Z (Corsa) | 0,50 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 0,40 N |
Dimensioni (LxB) | 4 x 2 |
Materiale aspiratore | Gomma nitrilica NBR |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Peso | 0,10 g |
Famigilia de prodotti | SGO |
Note sull’ordine: SGO 4x2 NBR-55 N003