SGON 7x3.5 NBR-60 M3-AG

N. articolo: 10.01.01.00489
Piastra aspirazione (ovale) per pezzi lunghi e arcuati
Dimensioni (lxl): 7 x 3,5 mm
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 60 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: M3-AG
SGON 7x3.5 NBR-60 M3-AG
Attributo Valore
Bmax(S) 4,5 mm
Bs 3,5 mm
dn 1 mm
G1 M3-AG
H 8 mm
LG1 3 mm
Lmax(S) 7,5 mm
Ls 7 mm
SW1 5 mm
Z (Corsa) 0,8 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3