PFYN 95 VU1-72 G1/4-IG

N. articolo: 10.01.01.00525
Ventose piatte (tonde) per superfici lisce o leggerment ruvide
Dimensione: 95
Materiale aspiratore: Vulkollan VU1
Durezza del materiale: 72 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/4"-IG
PFYN 95 VU1-72 G1/4-IG
Attributo Valore
Dmax(S) 101 mm
dn 6 mm
Ds 95 mm
G1 G1/4"-IG
H 40 mm
LG1 12 mm
SW1 22 mm
Z (Corsa) 6 mm