Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Aspiratore piatto (tondo)
Dimensione | 9 |
Materiale aspiratore | Poliuretano PU |
Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
Attributo | Valore |
---|---|
d | 5 mm |
d1 | 7 mm |
Dk | 9 mm |
Dmax(S) | 9 mm |
Ds | 8 mm |
H | 12 mm |
H2 | 2 mm |
H3 | 4 mm |
Z (Corsa) | 1,50 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Dimensione | 9 |
Materiale aspiratore | Poliuretano PU |
Potenza aspir. | 2,10 N |
Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
Volume | 0,20 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 10 mm |
Numero pieghe | 0 |
Peso | 0,50 g |
Famigilia de prodotti | SGA |
Note sull’ordine: SGA 9 PU-60 N028