SGAN 7 PU-60 M5-AG

N. articolo: 10.01.01.00800
Ventosa piatta (tonda) per pezzi particolarmente delicati
Dimensione: 7
Materiale aspiratore: Poliuretano PU
Durezza del materiale: 60 °Sh
Attacco vuoto: M5-AG
SGAN 7 PU-60 M5-AG
Attributo Valore
dn 2 mm
Dmax(S) 7,5 mm
Ds 7 mm
G1 M5-AG
H 17 mm
LG1 5 mm
SW1 8 mm
Z (Corsa) 1 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3