SGAN 13 PU-60 G1/8-AG

N. articolo: 10.01.01.00808
Ventosa piatta (tonda) per pezzi particolarmente delicati
Dimensione: 13
Materiale aspiratore: Poliuretano PU
Durezza del materiale: 60 °Sh
Attacco vuoto: G1/8"-AG
SGAN 13 PU-60 G1/8-AG
Attributo Valore
dn 3 mm
Dmax(S) 13,5 mm
Ds 12 mm
G1 G1/8"-AG
H 17 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm
Z (Corsa) 2 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3