Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Nipplo di collegamento ventosa
Attributo | Valore |
---|---|
D | 12,30 mm |
dn | 3,50 mm |
D2 | 9,30 mm |
G1 | G1/8"-IG |
L | 13 mm |
L2 | 2 mm |
L1 | 17 mm |
L3 | 2 mm |
LG1 | 8 mm |
SW1 | 14 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Famiglia raccordo | N 029 |
Materiale | Alluminio |
Peso | 5,10 g |
Note sull’ordine: SA-NIP N029 G1/8-IG DN350