DR-SPC 250 NBR-55

N. articolo: 10.01.01.01192
Anello di tenuta piastra aspirazione SPC
Dimensione: 250
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 55 °Sh
DR-SPC 250 NBR-55
Attributo Valore
d2 199,2 mm
d5 55 mm
Ds 250 mm
Dmax(S) 258 mm
H 24,5 mm
Z (Corsa) 4,5 mm