Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Nipplo di collegamento ventosa
Famiglia raccordo | N 005 |
Filettatura G1 | G1/8"-IG |
Lunghezza L1 | 20,5 mm |
Lunghezza L | 16 mm |
Lunghezza di montaggio | 16 mm |
Diametro nominale dn | 2 mm |
Materiale | Alluminio |
Attributo | Valore |
---|---|
dn | 2 mm |
D | 8 mm |
D2 | 5 mm |
G1 | G1/8"-IG |
L | 16 mm |
L1 | 20,50 mm |
L2 | 2,50 mm |
L3 | 2 mm |
LG1 | 9 mm |
SW1 | 14 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Famiglia raccordo | N 005 |
Materiale | Alluminio |
Peso | 5,30 g |
Note sull’ordine: SA-NIP N005 G1/8-IG DN200