SA-NIP N007 G1/8-IG DN350

Numero articolo: 10.01.01.03523

Nipplo di collegamento ventosa

Famiglia raccordoN 007
Filettatura G1G1/8"-IG
Lunghezza L124,5 mm
Lunghezza L16 mm
Lunghezza di montaggio16 mm
Diametro nominale dn3,5 mm
MaterialeAlluminio
Larghezza tra gli appartamenti SW24 mm
SA-NIP N007 G1/8-IG DN350
Attributo Valore
dn 3,50 mm
D 10 mm
D2 6,50 mm
G1 G1/8"-IG
L 16 mm
L1 24,50 mm
L2 7 mm
L3 1,50 mm
LG1 9 mm
SW1 14 mm
SW2 4 mm
Attributo Valore
Famiglia raccordo N 007
Materiale Alluminio
Peso 5,80 g

Note sull’ordine: SA-NIP N007 G1/8-IG DN350