SA-NIP N004 G1/8-AG DN200

N. articolo: 10.01.01.03528
Nipplo di collegamento ventosa
Nipplo: N 004
Filettatura G1: G1/8"-AG
Lunghezza totale: 17 mm
Lunghezza adatta: 5 mm
Diametro nom.: 2,00 mm
Materiale: Alluminio
SA-NIP N004 G1/8-AG DN200
Attributo Valore
D 6 mm
dn 2 mm
D2 4 mm
G1 G1/8"-AG
L 5 mm
L1 17 mm
L2 2 mm
L3 2 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm