ANW G1/8-IG G1/8-AG

N. articolo: 10.01.01.10113
Adattatore per montaggio ventosa con ingombro minimo
Attacco vuoto: G1/8"-IG
Attacco aspiratore: G1/8"-AG
Materiale: Alluminio anodizzato
ANW G1/8-IG G1/8-AG
Attributo Valore
dn 6,6 mm
G1 G1/8"-IG
G2 G1/8"-AG
G3 G1/8"-IG
H 21 mm
H1 7,5 mm
LG1 9,5 mm
LG2 7 mm
LG3 6 mm
SW1 16 mm