PFG 50 NBR-AS-55 N008

N. articolo: 10.01.01.10342
Aspiratori piatti (tondi) per superfici lisce o leggermente ruvide
Dimensione: 50
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR-antistat
Durezza del materiale: 55 °Sh
PFG 50 NBR-AS-55 N008
Attributo Valore
d 8 mm
d1 20 mm
Dk 29,1 mm
Dmax(S) 53,5 mm
Ds 50 mm
H 15 mm
H2 7 mm
Z (Corsa) 4 mm