PFYN 8 NBR-AS-55 M5-AG

N. articolo: 10.01.01.10381
Ventose piatte (tonde) per superfici lisce o leggerment ruvide
Dimensione: 8
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR-antistat
Durezza del materiale: 55 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: M5-AG
PFYN 8 NBR-AS-55 M5-AG
Attributo Valore
dn 2 mm
Dmax(S) 9 mm
Ds 8 mm
G1 M5-AG
H 12 mm
LG1 4,5 mm
SW1 8 mm
Z (Corsa) 1,3 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3