PFYN 6 SI-AS-55 M5-AG

N. articolo: 10.01.01.10394
Ventose piatte (tonde) per superfici lisce o leggerment ruvide
Dimensione: 6
Materiale aspiratore:
Silicone SI-antistatisch
Durezza del materiale: 55 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: M5-AG
PFYN 6 SI-AS-55 M5-AG
Attributo Valore
dn 2 mm
Dmax(S) 6,5 mm
Ds 6 mm
G1 M5-AG
H 11,5 mm
LG1 4,5 mm
SW1 8 mm
Z (Corsa) 1 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3